Termékek közzététele
Flexible wallsystem 1000, metal shelves on brackets
Hyllteknik

Flexible wallsystem 1000, metal shelves on brackets

Designed to offer a logical and practical system to suit many room interiors. Simply mount the support rail and hang up the uprights. Quick, simple and with the lowest possible installation costs. Highly recommended if you want the potential to alter your room interior to suit changing requirements. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. For more information about the products visit our website.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófwsw7ms
  • TermékcsaládShelving systems
  • TermékcsoportFlexible wallsystem
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-10
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC kód44