Termékek közzététele
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsmllophm
  • TermékcsaládShelving system
  • TermékcsoportFreestanding shelving system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1390
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)360
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56