Termékek közzététele
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here is a compressed solution with the vaious shelf types. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópvsmw3
  • TermékcsaládShelving system
  • TermékcsoportPermanent wall system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2573
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)334
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa