Termékek közzététele
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints

Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints are designed for installations where the principal movement is axial. Standard designs are 2” through 14” NPS with 2” or 3”axial compression. Service conditions are 150 PSIG or 300 PSIG to 500°F.

The bellows element is integrated into the design to provide the minimum effective area and resulting pressure thrust. The laminated construction results in the optimum cycle life and lowest possible spring constant. A stainless steel flow liner is standard with negligible reduction of flow area and resulting flow interference. Standard Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints are available from stock, and they have a Five year full replacement warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhyspan-1512R
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPipework Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • OmniClass szám23-27 43 15
  • OmniClass névPipe Expansion Joints