Termékek közzététele
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)
    The Bar S systems are the first in the IAM Design range.They offer a wide range of accessories, with attention to the smallest details. The systems adapt to the perimeter of any space.
    Specifikáció
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBar-s
    • TermékcsaládSystem
    • TermékcsoportBalustrades
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing