Termékek közzététele
GlassU A
GlassU A
GlassU A
    IAM Design
    Archivált

    GlassU A

    The Glass-U A profiles are the most versatile in their category, ideal for both domestic use and for most public places. Available in 2 standard versions: for anchoring to the floor or anchoring to the wall.
    Specifikáció
    • Designed for: domestic use and public places (project load 2,25 kN/m) Use: inside and outside, also by the sea Variations: floor or side mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: aluminum with silver effect Dimensions: 48 mm x 125 mm (internal helix channel 110 mm) Infill: glass Glass thickness: 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Upper finish: natural aluminum colour with silver effect
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGlass-u-a
    • TermékcsaládSystem
    • TermékcsoportGlass railings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing