A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Floor boxes BDS-C45

Egyedi azonosító: floorbox
Gyártó: IBOCO
Termék család: Underfloor trunking systems
Termék csoport: Service units and installation units
Publikálás dátuma: 2018-01-22
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Elsődleges anyag: Plastic
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Elektromos - Elektromos szerelvények
IFC besorolás: Electric Distribution
UNSPSC név: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kód: 391213
Uniclass 1.4 Kód: L7822
Uniclass 1.4 Leírás: Trunking
Uniclass 2.0 Kód: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Leírás: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Leírás: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kód: 70-11-90
NBS Reference Leírás: Trunking
OmniClass szám: 23-35 33 19
OmniClass cím: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II kód: D5010
CSI UniFormat II cím: Electrical Service and Distribution
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.