Termékek közzététele
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06

    BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06

    BLOX Mobile Unit brings dynamic creativity to the workplace. Add writeable and magnetic glassboard, pinboard, or TV screen to your unit, and enhance functionality with accessories like power sockets, side tables, pencil trays, or hangers, making each unit versatile and adaptable to your needs.

    About BLOX

    BLOX is an innovative, scalable kit of parts designed to seamlessly adapt to the evolving needs of your workspace — at the click of a block.

    Engineered with robust, internal frames that connect effortlessly, BLOX removes the need for traditional joinery, allowing you to repurpose and reconfigure your environment with ease. The external panels and tops are available in a variety of materials, giving you endless possibilities to update and develop the look of your BLOX system over time.

    Designed for disassembly and with circularity in mind, BLOX is an environmentally conscious choice for the ever-changing needs of the modern workplace.

    Specifikáció
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblox-mobile-unit-mob-06
    • TermékcsaládBLOX System
    • TermékcsoportBLOX – Mobile Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1808
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 leírásFurniture trolleys

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia