Termékek közzététele
Nam Nam - Wood Bar Stool Low Back

Nam Nam - Wood Bar Stool Low Back

4.6/5 csillag4.6(67 vélemény)

The Nam Nam Bar Stool is designed by the duo HolmbäckNordentoft and named after the sushi restaurant for which it was created. The Nam Nam Wood Bar Stool is a more classic version of the standard Nam Nam Chair. The low back bar stool is available in painted or treated oak with optional upholstery.  The Nam Nam Wood Bar Stool is also available with a high back.

Contoured shell supports back
Light & playful
Array of colours and finishes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNamNam-Wood-Barstool-Lowback
  • TermékcsaládChairs & Stools
  • TermékcsoportNam Nam
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok