Termékek közzététele
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTwist-table-Dia-85-H450-mm
    • TermékcsaládCoffee Tables
    • TermékcsoportTwist
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText