Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
Double-sided mirror wall units H. 70
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ideagroup
Követés
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2023-06-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
700
Szélesség (mm)
450
Mélység (mm)
126
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Bútor
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 leírás
Bathroom furniture
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
Hasonló termékek
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Letöltés
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Letöltés