Termékek közzététele
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • TermékcsaládMirrors
    • Termékcsoportaluminium framed mirror with lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors