Termékek közzététele
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    The Dekò free-standing bathtub introduces a modern interpretation of classical design that calls to mind timeless atmospheres. It is available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDeko-bathtub
    • TermékcsaládBathtub
    • Termékcsoportfreestanding bathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)615
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)785
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs