Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ideagroup
Követés
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 vélemény)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2023-06-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
458
Szélesség (mm)
450
Mélység (mm)
250
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
Hasonló termékek
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Letöltés
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Letöltés