Termékek közzététele
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Levante free-standing bathtub in M-Solid

    Levante is an elegant, sophisticated free-standing bathtub designed with a Japanese influence. More compact in size, it is available in matt Bianco M-Solid. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL and NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLevante-bathtub
    • TermékcsaládBathtub
    • Termékcsoportfreestanding bathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)665
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs