Termékek közzététele
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5/5 csillag4.5(17 vélemény)

    Seven is a free-standing bathtub with a distinctive shape that embraces you, available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSeven-bathtub
    • TermékcsaládBathtub
    • Termékcsoportfreestanding bathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)630
    • Szélesség (mm)1580
    • Mélység (mm)770
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Hasonló termékek