Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7027
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Európa
    Olaszország
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből