Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Ideal Standard

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Specifikáció
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA7029
  • TermékcsaládCONNECT AIR
  • TermékcsoportBasin Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)85
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)345
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)1.44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins