Termékek közzététele
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
    Ideal Standard

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Specifikáció
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA9118
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel Rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)58
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika