Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
STRADA glass shelf 400x138mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
STRADA glass shelf 400x138mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
A9198
Termékcsalád
STRADA
Termékcsoport
Shelf
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-14
Verziószám
1
Magasság (mm)
35
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
138
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.de/produkte
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.de/produkte
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.de/produkte
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
1.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 leírás
Shelves
OmniClass szám
23-21 11 11 11
OmniClass név
Commercial Storage Shelves
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés