Termékek közzététele
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
    Ideal Standard

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Specifikáció
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB8981
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink Water Supply Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika