Termékek közzététele
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Ideal Standard

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin mixer, built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Specifikáció
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD510
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)167
    • Mélység (mm)285
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa