Termékek közzététele
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
    Ideal Standard

    Wall spout

    Wall spout
    Specifikáció
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD519
    • TermékcsaládExtra
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)285
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 leírásBath spouts
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets