Termékek közzététele
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole
Ideal Standard

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Specifikáció
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0013
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung hand rinse basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)148
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)437
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks