Termékek közzététele
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Ideal Standard

    CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
    CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Specifikáció
    • CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0348
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportCOUNTERTOP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből