Termékek közzététele
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Specifikáció
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0698
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportWASHBASIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország