Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0817
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBASIN UNITS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments