Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0822
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBASIN UNITS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)1230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)50.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments