Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0828
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBASIN UNITS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)1030
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)34.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Olaszország
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből