Termékek közzététele
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole

    Concept sphere 38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
    Specifikáció
    • 38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5008
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top washbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)381
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Guernsey
    Írország
    Jersey
    Man-sziget