Termékek közzététele
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
    Ideal Standard

    TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    Tonic II-Lavamani
    Specifikáció
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK0867
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPedestal wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)310
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 leírásWash basin systems