Termékek közzététele
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
    Ideal Standard

    STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216
    Specifikáció
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK2666
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)151
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország