Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P1692
Termékcsalád
FLO
Termékcsoport
Basin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
127
Szélesség (mm)
502
Mélység (mm)
236
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.be
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.be
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.be
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
6.4
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés