Termékek közzététele
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
    Ideal Standard

    EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Basin 615x450x150 mm, no tap hole, with overflow
    Specifikáció
    • EXTRA | Basin 615x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0544
    • TermékcsaládExtra
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)15.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks