Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T0063
Termékcsalád
SOFTMOOD
Termékcsoport
Basin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-14
Verziószám
1
Magasság (mm)
475
Szélesség (mm)
1200
Mélység (mm)
440
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.de/produkte
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.de/produkte
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.de/produkte
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
56
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 leírás
Vanity units
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés