Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower screens
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T2374
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Shower enclosures
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-08-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
1850
Szélesség (mm)
895
Mélység (mm)
895
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
29.15
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower screens
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 leírás
Shower enclosures
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés