Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T2981
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Counter top wash basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-17
Verziószám
1
Magasság (mm)
130
Szélesség (mm)
600
Mélység (mm)
400
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.com
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.com
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.com
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.com
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
11
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 leírás
Counter top wash basins
Termék elérhetősége
Európa
Bulgária
Olaszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés