Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Falra szerelhető
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T3189
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Bathroom Mirrors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-12-05
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
0.1
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Falra szerelhető
IFC besorolás
Lámpa
UNSPSC név
Projection lamps
UNSPSC kód
45111602
Uniclass 2015 kód
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 leírás
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 kód
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 név
Mirrors
OmniClass szám
23-35 45 15
OmniClass név
Lamps
Termék elérhetősége
Európa
Olaszország
Hasonló termékek
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Letöltés
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Letöltés
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Letöltés
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Letöltés
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Letöltés
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Letöltés