Termékek közzététele
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, without overflow, Grinded bottom side
    Specifikáció
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3817
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportWash-Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország