Termékek közzététele
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm without overflow,without taps. Fixedup.White Finish
    Specifikáció
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3825
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportWash-Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)160.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins

    Termék elérhetősége

    Európa
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország