Termékek közzététele
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
    Ideal Standard

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Extra Double Basin 120cm, 3 Tap Holes Per Basin, Slotted Overflow, Glossy White
    Specifikáció
    • Extra Double Basin 120cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow Per Basin in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3910
    • TermékcsaládExtra
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)29.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRetention Basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország