Termékek közzététele
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Square-Mirror 600 x 600 mm with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    Specifikáció
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3965
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)6.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets