Termékek közzététele
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Specifikáció
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4131
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)9.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország