Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T4133
Termékcsalád
CONCA
Termékcsoport
Bathroom_Furniture
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-12-04
Verziószám
1
Magasság (mm)
60
Szélesség (mm)
900
Mélység (mm)
900
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Szerelési útmutató
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Műszaki leírás
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Nettó tömeg (kg)
19.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EG017960
ETIM-név
Furniture
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 leírás
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 név
Furniture
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
Termék elérhetősége
Európa
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Lengyelország
Németország
Olaszország
Oroszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés