Termékek közzététele
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
    Ideal Standard

    Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 2000 x 372 x 6 mm . Compact, hard non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attack, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    Specifikáció
    • Porcelain stoneware top 2000mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4349
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6
    • Szélesség (mm)1988
    • Mélység (mm)373
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets