Termékek közzététele
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    Specifikáció
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4400
    • TermékcsaládLinda-X
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)9.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins