Termékek közzététele
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikáció
    • I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4875
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportShower Enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2006
    • Szélesség (mm)1003
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010034
    • ETIM-névCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Olaszország
    Oroszország