Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/a8459802-e9ac-4792-ba4f-42faf91b4da0
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower screens
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T4885
Termékcsalád
I.life
Termékcsoport
Shower Enclosures
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-01-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
1505
Szélesség (mm)
815
Mélység (mm)
41
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Szerelési útmutató
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Útmutató videó
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Terméktanúsítvány
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Műszaki leírás
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Nettó tömeg (kg)
27
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower screens
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EC010034
ETIM-név
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC név
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC kód
30181507
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 leírás
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 név
Tub and Shower Enclosures
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Hollandia
Lengyelország
Olaszország
Oroszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés