Termékek közzététele
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
    Ideal Standard

    I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR

    I.life  Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specifikáció
    • I.life  Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4917
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportShower Enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2003
    • Szélesség (mm)47
    • Mélység (mm)956
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010034
    • ETIM-névCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság