Termékek közzététele
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
    Ideal Standard

    I.Life b semipedestal

    I.life B semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for basins i.life B
    Specifikáció
    • Semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for Washbasins i.life B, white, in carton box, EU pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5346
    • TermékcsoportSanitary
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)27.8
    • Mélység (mm)19.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)6.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011445
    • ETIM-névWashbasin column
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
    • OmniClass szám23-11 21 21 13
    • OmniClass névCatch Basins

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország